FL SWITCH SFNT 14TX/2FX - Industrial Ethernet Switch
2891954
El-nr.: 6400580

Ethernet-switch for stort temperaturområde, 14 TP-RJ45-porter, automatisk registrering av dataoverføringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funksjon, to FO-porter i SC-format.

Produktdetaljer








Dine fordeler

RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
Fiberoptiske porter tilrettelegger for 100 mb/s
16 porter i et smalt metallhus med redundant inngangsspenning
Sikkerhetsmuligheter ved kabellåsing
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
Det finnes enheter for standard temperaturområder (0 °C ... 60 °C) og større temperaturområder (-40 °C ... 75 °C)
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging