Ethernet-switch med standardfunksjoner og 15 RJ45-porter samt en SC-D-FO-port. Automatisk registrering av overføringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funksjon, inngangsspenning 12 V DC ... 48 V DC, redundant spenningsforsyning med fjernmeldealarm.
FL SWITCH SFN 15TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891934
El-nr.:
6400577
El-nr.:
6400577
Ethernet-switch, 15 TP-RJ45-porter, automatisk registrering av dataoverføringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funksjon, en FO-port i SC-format.
Produktdetaljer
| Bredde | 70 mm |
| Høyde | 135 mm |
| Dybde | 110 mm |
| Husmateriale | Aluminium |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 15 (RJ45-porter) |
| FO-grensesnitt | |
| Tilkoblingstype | SC |
| Overføringshastighet | 100 MBit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | Multimode-glassfiber |
| Overføringslengde | 12,1 km (Glassfiber med F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 7,1 km (Glassfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| Bølgelengde | 1300 nm |
| Antall kanaler | 1 (SC-multimode) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Unmanaged Switch SFN |
| Byggform | Blokkonstruksjon |
| MTTF | 41,3 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftssyklus 100 %) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged switch / autonegotiation, tilsvarer IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, inklusive alarmkontakter |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Flere funksjoner | Autonegotiation |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged switch / autonegotiation, tilsvarer IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, inklusive alarmkontakter |
| Lokal diagnostikk | US Forsyningsspenning LED grønn |
| LNK/ACT Link-status/dataoverføring LED grønn | |
| 100 Dataoverføringshastighet LED gul | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 8,4 W |
| Prøveavstand | 500 V DC 1 min |
| Overføringsmedium | Kobber |
| FO | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 48 V DC |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Maksimalt strømopptak | 700 mA (ved 12 V DC) |
| Typisk strømopptak | 350 mA (ved US = 24 V DC) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 30 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 25g, i henhold til IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (opptil 1500 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (opptil 3500 m over havet) |
| Samsvar/godkjenninger | |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged switch / autonegotiation, tilsvarer IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, inklusive alarmkontakter |
| Statusindikator | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Artikkelnummer | 2891934 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN113 |
| GTIN | 4046356551595 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 076 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 870 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115423
Dine fordeler
RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
Fiberoptiske porter tilrettelegger for 100 mb/s
16 porter i et smalt metallhus med redundant inngangsspenning
Sikkerhetsmuligheter ved kabellåsing
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
Det finnes enheter for standard temperaturområder (0 °C ... 60 °C) og større temperaturområder (-40 °C ... 75 °C)
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo