FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
Ethernet Managed Compact-switch med 16 10/100 Mbit/s RJ45-porter
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bredde | 214 mm |
| Høyde | 95 mm |
| Dybde | 69 mm |
| Material bunnplate | Trykkstøpt aluminium, korrosjonsbestandig |
| Husmateriale | Spesialstål 1.4301 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Antall kanaler | 16 (RJ45-porter) |
| Seriell (RS-232) | |
| Tilkoblingstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøssing (PS/2) |
| Produkttype | Switch |
| Byggform | Blokkonstruksjon |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funksjoner | |
| Støttede weblesere | Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| PROFINET utstyrsfunksjon | PROFINET-IO-device |
| PROFINET spesifikasjon | Versjon 1.1 |
| Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link og omkoblingsbar Activity/Speed/Duplex) |
| Grunnleggende funksjoner | Store and forward-switch standardkonform IEEE 802.3 2. Prioritetsklasser i henhold til IEEE802.1 P TCP/IP-protokoll, BootP-egnet, Port-Mirroring, integrert webserver-funksjon, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET IO Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Redundans | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Lokal diagnostikk | US1/2 Forsyningsspenning US1, US2 LED grønn |
| FAIL div. LED rød | |
| LINK Linkstatus LED grønn | |
| ACT/MODE Motta/sende telegrammer LED grønn | |
| 100/MODE Dataoverføringshastighet LED grønn | |
| FD/MODE Dupleksmodus LED grønn | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 14,4 W |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Typisk strømopptak | 600 mA (ved US = 24 V DC) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen dugging) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 moh) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m over havet) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3/-4 |
| Systemkrav | |
| Støttede weblesere | Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| Statusindikator | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link og omkoblingsbar Activity/Speed/Duplex) |
| Artikkelnummer | 2832700 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DNN122 |
| Produktnøkkel | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 434,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 355,8 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Fiberoptisk kobling 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-pluggforbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-pluggforbinder 2744571
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy 2744869
-
AX+ BASIC - Programvare 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeringsprogram 2988065
-
IPASSIGN - Programvare 2701094
Dine fordeler
RSTP
VLAN
MRP (Client og Manager)
SNMP
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo