FL SWITCH EP6504-4GSFP-RED-LV - Industrial Ethernet Switch
1717780

Managed Switch EP6000 serie, 4 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, 4 SFP-porter 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP-kombinasjonsporter 100/1000 Mbit/s (SFP) eller 10/100/1000 mb/s (RJ45), beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Forsyningsspenningsområde: 10 V DC ... 36 V DC, Konfigurerbar Stateful Inspection Firewall

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Nettverksstruktur i henhold til IEC 61850
IEEE 1613
Layer 2- og Layer 3-funksjoner
Støtte for IEEE 1588 v2 presisjons-timing
Støtte for Access Control Lists (ACL) for trafikkfiltrering, RADIUS og autentisering av TACAC.
HSR/PRP med støtte for 2 redundansbokser
NAT, Stateful Firewall og IPSec VPN