Industrielle Ethernet-brytere som administreres via FL SWITCH 4000, kombinerer gigabit-grensesnitt med høy nettverksytelse for å oppfylle kravene som stilles av ekstremt krevende brukstilfeller. Omfattende sikkerhetsegenskaper med fullstendig IEEE-redundans (STP/RSTP/MST) og utvidet ringredundans med reaktiveringstider på 15 ms optimaliserer nettverkstilgjengeligheten. Web-justerbarheten forenkler brukergrensesnittet for det aktuelle brukstilfellet og gir muligheter for skalering i fremtiden. En omfattende blanding av 10/100 Mbps- og Gigabit koblinger for fiberoptisk kabel sørger for en kombinasjon av høy ytelse og innsparinger av installasjonskostnader.
FL SWITCH 4012T-2GT-2FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2891161
El-nr.:
6400565
El-nr.:
6400565
Styrt Ethernet-switch med 12 RJ45-porter for 10/100 Mbit/s, to RJ45-porter for 10/100/1000 Mbit/s og to fiberoptiske porter i ST-format for 100 Mbit/s. Utvidet temperaturområde -40 °C ... +75 °C.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bredde | 66 mm |
| Høyde | 173 mm |
| Dybde | 140 mm |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Husmateriale | Aluminium |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Overføringslengde | 100 m |
| Antall kanaler | 12 (RJ45-porter) |
| FO-grensesnitt | |
| Tilkoblingstype | ST |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | Multimode-glassfiber |
| Antall kanaler | 2 (ST-multimode) |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Overføringslengde | 100 m |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Managed Switch 4000 |
| Byggform | Blokkonstruksjon |
| MTTF | 18,8 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftssyklus 100 %) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-funksjoner | |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestrøm | 100 mA |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-Forward-switch, extended-ring, IEEE-redundans, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, port- og IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 og HTTPS, SNTP, webtilpasning til enkeltbrukere, brukerkontoer |
| Redundans | ERR (Extended ring redundancy) |
| Lokal diagnostikk | US1, US2 Forsyningsspenning LED grønn |
| LNK/ACT Link-status/dataoverføring LED grønn | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 11,38 W |
| Prøveavstand | Forsyningsspenning/funksjonsjord 500 V 1 min |
| Overføringsmedium | Kobber |
| FO | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 48 V DC |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Typisk strømopptak | 474 mA (24 V DC) |
| Funksjon | |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestrøm | 100 mA |
| Effektforsyning | |
| Tilkoblingstype | pluggbare skrutilkoblinger (COMBICON) |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 57 kPa ... 108 kPa (opptil 4850 moh.) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (opptil 4850 moh.) |
| Samsvar/godkjenninger | |
| Konformitet | CE-konform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-typegodkjennelsessertifikat | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-sertifikat | IECEx UL 16.0094X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålet støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (støyfasthet mot magnetfelt) Kriterium A | |
| EN 55022 (støyutstråling) Klasse A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Statusindikator | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Artikkelnummer | 2891161 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN125 |
| GTIN | 4046356914253 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 413,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 285 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Kompatible produkter
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Kretskortplugg 1754504
-
FL PATCH GUARD - Port Guard Security-element 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Nøkkel 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiberoptisk kabel 1115587
Dine fordeler
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
Tolv 10/100 Mbps-porter for tilkobling av enheter, to gigabit-RJ45-porter for nettverkshovedkabler og to 100 Mbps Multimode fiberoptisk kabel SC-grensesnitt for Remote-tilkoblinger
Sikker web- og SNMP-basert administrasjon
Omfattende webstøttet diagnose med konfigurerbar LED og fjernalarmkontakter
Unik oppryddingsfunksjon fjerner ubenyttede konfigurasjonssider, reduserer kompleksiteten samt vedlikeholds- og oppstartstiden
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo