FL SWITCH 3012E-2FX - Industrial Ethernet Switch
2891120
El-nr.: 6400563

Den administrerte Ethernet-switchen samsvarer med standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613. Den har 12 RJ45-porter for 10/100 mbps, to LWL-porter med SC-D MM-tilkobling og en driftstemperatur på -40 °C … +70 °C.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Nettverksstruktur i henhold til IEC 61850
IEEE 1613