Managed Industrial-Ethernet-switcher av typen FL SWITCH 3000 har høy nettverksytelse og omfattede sikkerhet, fullstendig IEEE-redundans (STP/RSTP/MST) og utvidet ring-redundans med en gjenopprettingstid på 15 ms. Nettilpasningsmuligheter gjør brukergrensesnittet enklere for den aktuelle applikasjonen og gjør skalering mulig på et senere tidspunkt. Det store utvalget av LWL- og kobberledningstilkoblinger gjør at de kan brukes i ulike applikasjoner.
FL SWITCH 3004T-FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891033
El-nr.:
6400530
El-nr.:
6400530
Managed Ethernet-switch med fire RJ45-porter for 10/100 Mbit/s, én fiberoptisk port i SC-format og driftstemperatur -40 °C ... +75 °C
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkjennings-ID: E140324cUL Listed
Godkjennings-ID: E360692UL Listed
Godkjennings-ID: E360692Kompatible produkter
Dine fordeler
Varianter for omgivelsestemperaturer fra -40 til 75 °C og fra -10 til 60 °C
RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
Fiberoptiske porter tilrettelegger for 100 mb/s
Sikkerhetsmuligheter ved kabellåsing
Omfattende webstøttet diagnose med konfigurerbar LED og fjernalarmkontakter
Sikker web- og SNMP-basert administrasjon
Unik oppryddingsfunksjon fjerner ubenyttede konfigurasjonssider, reduserer kompleksiteten samt vedlikeholds- og oppstartstiden
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging