Beskrivelse
Som første produkt i porteføljen til Phoenix Contact forener FL NAT SMN 8TX funksjonene til en NAT-ruter (NAT = Network Address Translation) og en switch i kun én enhet. NAT-switchen er egnet for nesten alle automatiseringsapplikasjoner med et automatikkskapvennlig, smalt hus, "bokfaktoren".
Port 1 er porten for NAT-omsetting i det overlagrede nettverket. Managed switch-porter 2 til 8 brukes til det underlagrede nettverket. Modulen FL NAT SMN 8TX kan konfigureres med en nettserver og via SNMP (Simple Network Management Protocol).
Modulen FL NAT SMN 8TX er den første kombinasjonsenheten som forener switchmekanisme (på Layer2-nivå) og ruting (på Layer3-nivå). Tidligere trengte man to enheter og derfor også dobbel monteringsbredde ved installeringen - og måtte derfor også betale dobbelt opp ved anskaffelsen. FL NAT SMN 8TX derimot, er en høyst funksjonell enhet til en attraktiv pris.
Switchfunksjonene inkl. port mirroring, LLDP eller redundansmekanismer sørger for den velkjente, gode datakommunikasjonen på syv LAN -porter med 100 Mbit/s.
Maskinprodusenter står ofte overfor problemet med å utstyre maskinene med et IP-adresseområde som må integreres igjen i kundens IT-nettverk. Med FL NAT SMN 8TX kan man tilordne enkelte maskiner eller systemer samme IP-adresser og implementere dem i IP-adresseområdene til det overlagrede firmanettverket som kreves for anvendelsen. Denne funksjonsblokken betegnes vanligvis som Network Address Translation - NAT.
FL NAT SMN 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2989365
Smart Managed Narrow NAT-switch med åtte 10/100 Mbit/s RJ45-porter og 1:1-NAT-ruter-funksjon
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Virtual NAT
1:1 NAT
VLAN
Routing
RSTP med rask omkobling
SNMP
Web-based management, SNMP
7 LAN-Ports
Smal byggform