ILC 191 ME/INC
-
Kontroller
2700075
Inline-controller med integrert impuls-retnings-/PWM-grensesnitt, RS-485/422, raske målere og inkrementalverdigiverinnganger, programmeringsmuligheter iht. IEC 61131-3
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Kontroller |
| Produktserie | Inline |
| Byggform | modulær |
| Display | |
| Diagnosevisning | nei |
| Prosessor | AlteraNios® II 64 MHz |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Programminne | 1 MByte |
| Remanent dataminne | 48 kByte (NVRAM) |
| Dataminne | 1 MByte |
| Antall datamoduler | avhengig av dataminne |
| Antall styreoppgaver | 8 |
| Systemgrenser | |
| Antall prosessdata (INTERBUS inngangs-/utgangsdata) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antall prosessdata (Modbus TCP-Client) | maks. 32768 Bit (intern Modbus/TCP-klient) |
| Antall støttede deltakere (INTERBUS) | maks. 128 |
| Antall Modbus TCP-klienter | maks. 16 større enn FW 4.42 |
| Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til (INTERBUS) | maks. 63 (Vær oppmerksom på strømopptaket) |
| Antall deltakere med parameterkanal | maks. 24 |
| Antall avgreningsklemmer med remote bus-kontakt som støttes | maks. 3 |
| PROFINET | |
| Utstyrsfunksjon | PROFINET Device |
| Funksjon | |
| Diagnosevisning | nei |
| Redundansfunksjon | nei |
| Sikkerhetsfunksjon | nei |
| Funksjoner | |
| Programmeringsverktøy | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Støttede programmeringsspråk | Programmering i henhold til IEC 61131-3 |
| Systemkrav | |
| Konfigurasjonsverktøy | Config+ fra versjon 1.01 |
| Diagnostikkverktøy | DIAG+ |
| Runtimesystem | eCLR |
| Applikasjons-grensesnitt | OPC |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | maks. 8,4 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Restripple | ± 5 % |
| Typisk strømopptak | 350 mA |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja |
| Beskrivelse sanntidsur | integrert (batteribuffer) |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC ±5 % |
| Forsyning | maks. 0,8 A DC (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Forsyning | 0,5 A DC (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Forsyning | maks. 8 A DC (Summen av UM + US) |
| Strømforbruk | maks. 8 A DC |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Forsyning | maks. 8 A (Summen av UM + US) |
| Strømforbruk | maks. 8 A DC |
| Koder | |
| Betegnelse inngang | Koderinngang |
| Antall innganger | 2 (Med tre spoler, asymmetrisk) |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 5 V DC ... 24 V DC |
| Digital: | |
| Betegnelse inngang | Digitale innganger |
| Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Antall innganger | 8 |
| Tilkoblingstype | Inline potensialfordeler |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
| Inngangsspenningsområde | -0,5 V ... 30 V |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | -0,5 V ... 5 V |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 15 V ... 30 V |
| Typisk reaksjonstid | min. 3 ms |
| Måler: | |
| Betegnelse inngang | Målerinngang for 24 V signaler |
| Antall innganger | 2 |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 5 V DC ... 24 V DC |
| Inngangsfrekvens | 200 kHz |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
| Antall utganger | 4 |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Bestandighet mot permanent tilkoblet returspenning | maks. 500 mA |
| Impulsretning | |
| Betegnelse utgang | Puls retningsutgang til 5 V-signaler |
| Antall puls- og retningsutganger | 2 (Kan benyttes som alternativ til pulsbreddemodulasjon) |
| Utgangsspenning | 5 V |
| Grensefrekvens | 150 kHz |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Nettserver | Ja |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| INTERBUS-lokalbuss (master) | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud (omkoblingsbar) |
| Parametrisering/betjening/diagnostikk | |
| Bussystem | RS-232 |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | 6-polet MINI-DIN-bøssing (PS/2) |
| Overføringshastighet | max. 115,2 kBit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Antall kanaler | 1 |
| RS-422/-485 | |
| Bussystem | RS-485/-422 |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | 4-polet ved fulldupleks |
| 2-polet ved halvdupleks | |
| Bredde | 164 mm |
| Høyde | 136,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Slag | 25g, kriterium 1, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | 5g |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Utlading av statisk elektrisitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium B, ±6 kV kontaktutlading, ±8 kV luftutlading |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felter EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Raske transienter (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium A, alle grensesnitt ±1 kVKriterium B, alle grensesnitt ±2 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Transient overspenning (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: 0,5 kV / 0,5 kV (symmetrisk/usymmetrisk): feltbusskabelskjerm 1 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Ledningsførte støystørrelser EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyemisjon etter EN 61000-6-4 / IEC 61000-6-4 EN 55011 Klasse A |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2700075 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRA |
| Produktnøkkel | DRAAAA |
| GTIN | 4046356479103 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 607,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 450 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SD FLASH 512MB - Program- og konfigurasjonsminne 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program- og konfigurasjonsminne 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program- og konfigurasjonsminne 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701190
-
AX OPC SERVER - Driver- og grensesnittprogram 2985945
-
IPASSIGN - Programvare 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Driver- og grensesnittprogram 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Driver- og grensesnittprogram 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Driver- og grensesnittprogram 2402686
Dine fordeler
Nettserver, FTP-server og Flash File-system
Integrerte raske målere og inkrementalgiverinnganger
Integrert puls-/retnings-/PWM-grensesnitt
Integrert RS-485/422-grensesnitt
Støtte av mange forskjellige protokoller, som http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og andre
Modbus/TCP-server
Stort program- og dataminne (1024 kbyte / 1024 kbyte)
Modbus/TCP-Client
PROFINET-Device
HTML 5
Gratis engineering med PC Worx Express (IEC61131-3)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo