Den modulære kontrolleren AXC 3050 for Axioline-I/O-systemet er rask, robust og enkel – det vil si konsekvent tilpasset maksimal ytelse, enkel håndtering og bruk i røffe industrielle omgivelser.
AXC 3050
-
Kontroller
2700989
Axiocontrol for direkte styring av Axioline F I/O-er. Med tre Ethernet-grensesnitt for ekstra implementering av desentrale I/O-er via PROFINET, Modbus/TCP eller TCP/IP. Programmering i henhold til IEC 61131-3. Inkludert tilkoblingsplugg og merkefelt.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Kontroller |
| Produktserie | Axiocontrol |
| Byggform | modulær |
| Display | |
| Diagnosevisning | nei |
| Operativsystem | Windows® Embedded Compact 7 |
| Prosessor | Intel®Atom® E660, 1x 1,3 GHz |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Programminne | 4 MByte |
| Remanent dataminne | 128 kByte |
| Dataminne | 8 MByte |
| Antall datamoduler | avhengig av dataminne |
| Antall styreoppgaver | 16 |
| Antall styreoppgaver | 16 |
| Systemgrenser Controller | |
| Antall prosessdata (Axioline inngangs-/utgangsdata) | maks. 8192 Bit (pr. stasjon) |
| Antall prosessdata (Axioline inngangsdata) | maks. 4096 Bit (Axioline F local bus (input)) |
| Antall prosessdata (Axioline utgangsdata) | maks. 4096 Bit (Axioline F local bus (output)) |
| Antall støttede deltakere (Axioline) | maks. 63 (pr. stasjon) |
| Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til (Axioline) | maks. 63 (Vær oppmerksom på strømopptaket) |
| PROFINET | |
| Utstyrsfunksjon | PROFINET-controller, PROFINET-device |
| Spesifikasjoner | Version 2.3 |
| Conformance Class | B |
| Oppdateringsrate | min. 1 ms (16 deltagere) |
| min. 2 ms (32 deltakere) | |
| min. 4 ms (64 deltagere) | |
| min. 8 ms (32 deltakere) | |
| min. 16 ms (256 deltakere) | |
| Antall støttede deltakere (PROFINET-Controller) | maks. 256 (på PROFINET-controller) |
| Device ID | 0095hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funksjon | |
| Diagnosevisning | nei |
| Redundansfunksjon | Ja |
| Merknad om redundansfunksjon | applikativ systemredundans mulig |
| Sikkerhetsfunksjon | nei |
| Programmeringsdata | |
| Registerlengde (hovedenhet) | 1482 Byte |
| Funksjoner | |
| Programmeringsverktøy | PC Worx |
| Støttede programmeringsspråk | Instruksjonsliste (AWL/IL) |
| Sekvensielt funksjonsdiagram (AS/SFC) | |
| Ladder (KOP/LD) | |
| Funksjonsmodulspråk (FBS/FBD) | |
| Strukturert tekst (ST) | |
| Systemkrav | |
| Konfigurasjonsverktøy | Config+ fra versjon 1.01 |
| Diagnostikkverktøy | DIAG+ |
| Runtimesystem | eCLR |
| Applikasjons-grensesnitt | OPC |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | maks. 9,8 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Restripple | ± 5 % |
| Maksimalt strømopptak | maks. 976 mA (med 2 A på UBus for I/O-ene og UL = 24 V) |
| Typisk strømopptak | typ. 408 mA (uten I/O-er og UL = 24 V) |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja |
| Potensialer: Mating av logikkspenning UL (fra UL genereres forsyningen av Axioline F local bus UBus) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 976 mA (med 2 A på UBus for I/O-ene og UL = 24 V) |
| Strømforbruk | typ. 408 mA (uten I/O-er og UL = 24 V) |
| Effektopptak | maks. 23,5 W (2,0 A på UBus, UL = 24 V) |
| Potensialer: Forsyning av Axioline F local bus (UBus) | |
| Forsyningsspenning | 5 V DC (via bussokkelmodul) |
| Strømforsyning | 2 A |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Måler: | |
| Betegnelse inngang | Målerinngang for 24 V signaler |
| Antall innganger | maks. 2 (via vilkårlige digitale innganger på Axioline F-modulene) |
| Inngangsfrekvens | maks. 100 kHz (med AXL F DI16/1 HS 1H - modul) |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Axioline F-plugg | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Nettserver | Ja |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antall grensesnitt | 3 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Antall kanaler | 3 |
| Axioline F-local bus | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Bussokkelmodul |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Parametrisering/betjening/diagnostikk | |
| Bussystem | USB |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Micro USB type B |
| Overføringshastighet | max. 115,2 kBit/s |
| Antall kanaler | 1 |
| Service | |
| Bussystem | USB |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | USB type A, bøssing |
| Bredde | 100 mm |
| Høyde | 125,9 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Merknader til målangivelser | Dybden gjelder ved bruk av monteringsskinne TH 35-7.5 (iht. EN 60715). |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (opptil 2000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 60 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Støt (drift) | 10g (Test for permanent støt i henhold til DIN EN 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | 5g |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (opptil 4500 m over havet) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Utlading av statisk elektrisitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium B, ±6 kV kontaktutlading, ±8 kV luftutlading |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felter EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Raske transienter (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Transient overspenning (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisk/usymmetrisk), feltbusskabelskjerm: ±1 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Ledningsførte støystørrelser EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyutslipp i henhold til EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Radiosignalstøyegenskaper EN 55022 Klasse A |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2700989 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRA |
| Produktnøkkel | DRAAEC |
| GTIN | 4046356731201 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 461,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 444 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 10,12 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
SD FLASH 512MB - Program- og konfigurasjonsminne 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program- og konfigurasjonsminne 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program- og konfigurasjonsminne 2701800
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeringsprogram 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringsprogram 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Driver- og grensesnittprogram 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Driver- og grensesnittprogram 2402686
-
AXC BS - Busstilkoblingsstikker 2701582
-
AXL CN S/UL - Stikker 2701421
Dine fordeler
PROFINET-kontroller og PROFINET-device
Utvidet lagring med opptil 2 GB med pluggbart SD-kort er mulig
3 uavhengige Ethernet-grensesnitt
Modbus/TCP-Client
Integrert FTP og HTML5 nettserver
Støtter mange forskjellige protokoller, som http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og andre
Integrert UPS for målrettet avslutning av applikasjonen
Maritime godkjennelser (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo