PACT MCR-V2- 6015- 85 - Strømtransformator
2277336

Pluggstrømtransformator, primærstrøm kan velges fra 200 ... 1250 A AC, sekundærstrøm kan velges på 1 A AC eller 5 A AC, nøyaktighetsklasse kan velges 0,5 eller 1, merkeeffekt kan velges

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Beskyttelse mot ødeleggelse: Transformatoren kortsluttes ved at det integrerte klemmedekselet dreies 90°
Variabel montering takket være fleksible festemuligheter
Pålitelig registrering av topplast med en termisk nominell kontinuerlig merkestrøm på 120 % av primær merkestrøm
Økt elektrisk sikkerhet på grunn av høy merkeisolasjonsspenning
Plassbesparende byggeform med gjennomgående smal husbredde på 30 mm