EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15 - Stikkontakt
0804179

Stikkontakt, med utvidet berøringsbeskyttelse / shutter, lysindikator, feilstrømvernebryter, Plugghode type AB 15A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, nominell spenning: 125 V AC (60 Hz), nominell strøm: 15 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: UL 508, Landskode: USA

Produktdetaljer








Kompatible produkter