ILC 131 STARTERKIT
-
Startsett
2701835
ILC 131 startsett inkl. ILC 131 ETH, koblingspanel, nettutstyr samt tilbehør og kabel med klargjort testapplikasjon
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Integrerte inn-/utganger: 8/4
Bearbeidingstid pr. 1000 anvisninger: 90 µs (bit-datatyper), 1,7 ms (blandede datatyper)
Program-/datalager: 192 kB / 192 kB
Remanent datalager: 8 kB
Forsyningsspenning: 24 V DC