PC WORX EXPRESS - Programmeringsprogram
2988670

PC Worx Express er et engineeringprogram som er enkelt å betjene. Modulære småkontrollere i klassen 100 og 1000 støttes, samt programkontrolleren PC WORX SRT med IEC-61131-programmeringsspråkene FBD, LD og ST. Prosjekter med maks. 128 kByte inn- og utgangsdata kan opprettes. Programmet er gratis og forutsetter ingen lisensnøkkel. Den er en del av AUTOMATIONWORX Software Suite, som du kan laste ned under "Downloads".

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Gratis programmeringsomgivelser for modulære småkontrollere i klassen 100 og 1000 fra Phoenix Contact
Gratis programmeringsomgivelser for programvarekontroller PC WORX SRT fra Phoenix Contact
Enhetlig betjeningsmåte over hele verden takket være programmering i henhold til IEC 61131
Rask oppstart og programmering takket være omfattende standardbiblioteker
Integrert feltbuss- og nettverkskonfigurering
Gratis innføring i programmeringen
Integrert diagnostkk og overvåking
Omfattende diagnostikkmuligheter som breakpoints, stegvis kjøring, debug i biblioteker, instance-debug
Programendringer også ved aktiv styring
Støtte av dra og slipp-funksjonen
Brukervennlig håndtering av utstyret takket være integrert Profibus-, INTERBUS- og Modbus-TCP-konfigurering og -adressering