ILC 130 STARTERKIT - Startsett
2988515

ILC 130 startsett, inkl. ILC 130 ETH, analog input-AI-modul, koblingspanel, strømforsyning samt tilbehør og kabel med integrert testapplikasjon

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Program-/datalager: 192 kB / 192 kB
Forsyningsspenning: 24 V DC
Remanent datalager: 8 kB
Bearbeidingstid pr. 1000 anvisninger: 90 µs (bit-datatyper), 1,7 ms (blandede datatyper)
Integrerte inn-/utganger: 8/4