PLC-OSP- 48DC/230AC/ 1 - Solid-State-relémodul
2967905

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSP.../21 med fjærkrafttilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 48 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette solid-state-releer
Funksjonelle lasker
Integrert inngangskobling
Høy koblingseffekt
Nullspenningsbryter ved AC-utgang