PLC-OSP- 36DC/110DC/ 3RW
-
Solid-State-relémodul
2982524
PLC-INTERFACE for jernbaneformål, består av basismodul med fjærkrafttilkobling og integrert miniatyr-solid-state-relé, område: 0,7 x UN opptil 1,25 x UN, temperaturområde: -25 °C til +70 °C, en N/O, inngang 36 V DC, utgang 12-140 V DC / 3 A
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Til jernbaneformål |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 01.04.2026 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,43 W |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kVeff (Inngang/utgang) |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Merkeisolasjonsspenning | 160 V DC |
| Merkestøtspenning | 4 kV |
| Nominell inngangsspenning UN | 36 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
| Inngangsspenningsområde | 25,2 V DC ... 45 V DC |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | < 0,4 |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | > 0,6 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 12 mA |
| Typisk innkoblingstid | 400 µs |
| Typisk utkoblingstid | 100 µs |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Rekkepolaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overspenningsbegrensning | > 150 V |
| Overføringsfrekvens | 50 Hz |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Nominell utgangsspenning | 110 V DC |
| Utgangsspenningsområde | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
| Varig grensestrøm | 3 A (se deratingkurve) |
| Overspenningsbegrensning | > 150 V |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | < 150 mV |
| Utgangskobling | 2-leder flytende |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Parallellpolaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse |
| Inngangsside | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Utgangsside | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2982524 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BD62 |
| Produktnøkkel | DK6223 |
| GTIN | 4046356082587 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 34,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 32,86 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
Dine fordeler
Støtfasthet i henhold til DIN 50155 (krav i henhold til EN 61373)
Temperaturområde -25 °C ... +70 °C
Inngangsspenningsområde 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo