PLC-OSP- 24DC/TTL
-
Solid-State-relémodul
2982731
PLC solid state-relé med fjærkrafttilkobling, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, inngang: 24 V DC, utgang: TTL (5 V DC)
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | TTL-signal på utgangen |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 01.04.2026 |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., inngang/utgang) |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V DC |
| Merkestøtspenning | 4 kV |
| Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
| Spenningsområde med hensyn til UC | 0,8 ... 1,2 |
| Merkebetjeningsstrøm IC | 3,4 mA |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Inngangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | < 0,4 |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | > 0,8 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 3,4 mA |
| Typisk innkoblingstid | 35 µs |
| Typisk utkoblingstid | 35 µs |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Parallellpolaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overspenningsbegrensning | > 33 V |
| Overføringsfrekvens | 1 kHz |
| Betegnelse | Utgangsdata |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 5 V DC |
| Spenningsområde med hensyn til US | 0,9 ... 1,2 |
| Nominell utgangsspenning | 5 V DC |
| Utgangsspenningsområde | 4,5 V DC ... 6 V DC |
| Varig grensestrøm | en TTL-last (Fan out = 1) |
| Fan out | 1 |
| Overspenningsbegrensning | > 8 V |
| Utgangskobling | 3-leder, jordreferanse |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Parallellpolaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse |
| Inngangsside | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Utgangsside | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2982731 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 08 |
| Produktnøkkel | DK6211 |
| GTIN | 4046356170611 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 28,16 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 28,16 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
Dine fordeler
Byggbredde kun 6,2 mm
Skru- og fjærkrafttilkobling
Uømfintlig mot vibrasjoner og støt
Statusindikator
Integrert beskyttelseskobling
Koblingseffekt TTL (5 V), Fan out = 1
Laskemuligheter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo