PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul
2982715

PLC solid state-relé med fjærkrafttilkobling, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, inngang: 24 V DC, utgang: 3-33 V DC / 10 A

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Uømfintlig mot vibrasjoner og støt
Slitasje- og støtfri kobling
Beskyttelseskobling på inn- og utgang
Statusindikator
Likespenningsutganger opptil 24 V DC / 10 A
Laskemulighet for nabomoduler