PLC-OSP- 24DC/110DC/ 3RW - Solid-State-relémodul
2982511

PLC-INTERFACE for jernbaneformål, består av basismodul med fjærkrafttilkobling og integrert miniatyr-solid-state-relé, område: 0,7 x UN opptil 1,25 x UN, temperaturområde: -25 °C til +70 °C, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 12-140 V DC / 3 A

Produktdetaljer







Dine fordeler

Støtfasthet i henhold til DIN 50155 (krav i henhold til EN 61373)
Temperaturområde -25 °C ... +70 °C
Inngangsspenningsområde 0,7-1,25 x UN