IEG-OV-S0/120DC/1
-
Solid-State-relémodul
2964568
Effekt-solid-state-relé, for målergrensesnitt S0, utgang 15-120 V DC
Effekt-solid-state-relé, for målergrensesnitt S0, utgang 15-120 V DC
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 15.09.2025 |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 V |
| Typisk innkoblingstid | 1 ms |
| Typisk utkoblingstid | 1 ms |
| Statusindikator | LED |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overføringsfrekvens | 10 Hz |
| S0-inngang | |
| Inngangsstrøm 0-signal | < 2 mA |
| Inngangsstrøm 1-signal | 10 mA ... 27 mA |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Utgangsspenningsområde | 15 V DC ... 120 V DC |
| Varig grensestrøm | 1,5 A (maks.) |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | 1,4 V DC |
| Utgangskobling | 2-leder flytende |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse |
| Inngangsside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Utgangsside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Bredde | 27 mm |
| Høyde | 79 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 60 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2964568 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK66M3 |
| GTIN | 4017918139254 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 71,81 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 71,11 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |