EIK1-SVN-24P
-
Solid-State-relémodul
2940799
El-nr.:
4319826
El-nr.:
4319826
Koblingsforsterker-elektronikklemme, for induktive nærhetsinitiatorer i henhold til NAMUR, med lysindikatorer for sensorsignal og feil
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | Bruk av lasker EB 80-DIK... i DEK-klemmene: På grunn av potensiell (lav) utvidelse av DEK-huset som følge av fuktighetsopptak fra omgivelsesluften samt ugunstig toleranseklaring mellom et høyere antall DEK-klemmer og EB 80-DIK...-lasken, anbefales det, ved bruk av lasker EB 80-DIK..., å skille disse etter ca. ti til tolv DEK-klemmer og på dette stedet sette inn en trådlask til henholdsvis neste DEK-klemme. |
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Produktserie | DEK |
| Anvendelse | NAMUR-nærhetsinitiatorer |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 01.04.2026 |
| Styringsstrømkrets | |
| Nominell inngangsspenning UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Feilindikator | Optisk kortslutnings- og ledningsbruddkontroll via LED (rød) |
| Beskyttelseskobling | 12 V Z-diode; 12 V Z-diode |
| Overføringsfrekvens | 1 kHz |
| Koblingspunkt | ≥ 2,1 mA (i ledende tilstand) |
| ≤ 1,2 mA (i sperrende tilstand) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (ved kortslutning) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (ved ledningsbrudd) | |
| Koblingshysterese | ca. 0,2 mA |
| Innvendig motstand | ca. 1 kΩ |
| Signalutgang | |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Nominell utgangsspenning | ≤ 100 mV (i ledende tilstand) |
| UVN - UR; i sperrende tilstand | |
| Varig grensestrøm | 50 mA |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 1,5 V (UR) |
| Beskyttelseskobling | 36 V Z-diode som friløpsdiode; 36 V Z-diode som friløpsdiode |
| Inngangsside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
| Utgangsside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 56 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 61000-6-4 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2940799 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BD61 |
| Produktnøkkel | DK61A3 |
| GTIN | 4017918080242 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,17 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 21,1 g |
| Tolltariffnummer | 85365019 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 7292917c-6a09-4aa5-afdc-545bf23216fa |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
EB 3- DIK RD - Innleggslask 2716745
-
EB 4- DIK RD - Innleggslask 2716758
-
EB 5- DIK RD - Innleggslask 2716761
-
EB 10- DIK RD - Innleggslask 2716774
-
EB 80- DIK RD - Innleggslask 2715953
-
EB 5- DIK BU - Innleggslask 2716677
-
EB 10- DIK BU - Innleggslask 2716680
-
EB 80- DIK BU - Innleggslask 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Gruppeskilleplate 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator-/aktuatorklemme 2715979
Dine fordeler
Lasking og merking med standardklemmetilbehør
Feilvisning via LED
Overvåking av initiatorsiden mht. kortslutning eller trådbrudd
Statusvisning (high-signal) med grønn LED
Overvåking av mekaniske brytere ved hjelp av passende motstandskobling
24 V / 50 mA digitalutgang
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo