DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10
-
Solid-State-reléklemme
2964322
Effekt-solid-state-relémodul med kortslutningssikker likespenningsutgang, inngang: 24 V DC, utgang: 8 V DC ... 33 V DC/10 A
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Aktuatorvariant tilgjengelig
Innleggslasker EB-DIK
Merking og montering med rekkeklemmekomfort
Slitasjefri kobling opptil 24 V DC/10 A
Integrert utgangsbeskyttelseskobling
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Statusindikator
Galvanisk skille mellom inngang og utgang opptil 2,5 kVeff
Integrert inngangskobling