DEK-OE-230AC/ 48DC/100
-
Solid-State-reléklemme
2940210
Inngangs-solid-state-relemodul, inngang 230 V AC, utgang 3-48 V DC / 100 mA, modulbredde 6,2 mm
Produktdetaljer
| Bestillingsinformasjon: | Huset er åpent på den ene siden. Passende deksel er D-DEK 1,5 GN (2716949). |
| Merknad for bruk | Bruk av lasker EB 80-DIK... i DEK-klemmene: På grunn av potensiell (lav) utvidelse av DEK-huset som følge av fuktighetsopptak fra omgivelsesluften samt ugunstig toleranseklaring mellom et høyere antall DEK-klemmer og EB 80-DIK...-lasken, anbefales det, ved bruk av lasker EB 80-DIK..., å skille disse etter ca. ti til tolv DEK-klemmer og på dette stedet sette inn en trådlask til henholdsvis neste DEK-klemme. |
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Produktserie | DEK |
| Anvendelse | Utgangsfunksjon |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 01.04.2026 |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kV AC (Inngang/utgang) |
| Nominell inngangsspenning UN | 230 V AC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,9 ... 1,1 |
| Inngangsspenningsområde | 207 V AC ... 253 V AC |
| Koblingsterskel 0-signal spenning | ≤ 92 V |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,4 |
| Koblingsterskel 1-signal spenning | ≥ 207 V |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,9 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 2,5 mA |
| Typisk innkoblingstid | 10 ms |
| Typisk utkoblingstid | 20 ms |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overføringsfrekvens | 3 Hz |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Utgangsspenningsområde | 3 V DC ... 48 V DC |
| Varig grensestrøm | 100 mA |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 0,9 V |
| Utgangskobling | 2-leder flytende, 3-leder jordreferanse |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Friløpsdiode; Friløpsdiode | |
| Utgangsmotstand | ca. 22 kΩ (ved 3-lederdrift) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 56 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2940210 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BD61 |
| Produktnøkkel | DK61A1 |
| GTIN | 4017918079918 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 21,44 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 20,9 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| SCIP | 92c4bd06-89fa-4d09-81db-28d5fdd8651b |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
EB 3- DIK RD - Innleggslask 2716745
-
EB 4- DIK RD - Innleggslask 2716758
-
EB 5- DIK RD - Innleggslask 2716761
-
EB 10- DIK RD - Innleggslask 2716774
-
EB 80- DIK RD - Innleggslask 2715953
-
EB 5- DIK BU - Innleggslask 2716677
-
EB 10- DIK BU - Innleggslask 2716680
-
EB 80- DIK BU - Innleggslask 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Gruppeskilleplate 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator-/aktuatorklemme 2715979
Dine fordeler
Aktuatorvariant tilgjengelig
Innleggslasker EB-DIK
Merking og montering med rekkeklemmekomfort
Slitasjefri kobling opptil 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrert utgangsbeskyttelseskobling
Statusindikator
Integrert inngangskobling
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Galvanisk skille mellom inngang og utgang opptil 2,5 kVeff
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo