SOL-ES-PRO-PYR - Sensor
1074979

Pyranometer fra Hukseflux Thermal Sensors B.V. for måling av bestrålingsstyrke i W/m2 med en åpningsvinkel på 180°. Måleverdien er tilgjengelig via Modbus/RTU (RS-485). Tilsvarer nøyaktighetsklasse "Secondary Standard" i henhold til ISO 9060.

Produktdetaljer








Dine fordeler

Oppvarmet for høy datatilgjengelighet, med ny RVH™-teknologi
Tilsvarer IEC 61724-1, Klasse A og B
Inkludert testattester etter ISO 9060 for Secondary Standard Classification
Effektiv kalibrerings- og vedlikeholdsorganisering