SOL-ES-BSC-PYR - Sensor
1093211

Pyranometer fra Hukseflux Thermal Sensors B.V. for måling av bestrålingsstyrke i W/m2 med en åpningsvinkel på 180°. Måleverdien er tilgjengelig via Modbus/RTU (RS-485). Tilsvarer nøyaktighetsklasse "First Class" i henhold til ISO 9060.

Produktdetaljer








Dine fordeler

Inkludert testattester etter ISO 9060 for First Class Classification
Tilsvarer IEC 61724-1, klasse B
Effektiv kalibrerings- og vedlikeholdsorganisering