PTMC 1,5/54 - Segmenteringscelle
3270391

Segmenteringscelle, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Veggmontering, farge: grå, farge tilkoblingselementer: grå/hvit

Produktdetaljer









Dine fordeler

Monteres i veggåpning
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Oversiktlig visning av betjenings- og tilkoblingspunkter grunnet vertikal lederføring