PTMC 1,5 /4-3 -DF - Segmenteringscelle
3001932

Segmenteringscelle, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Veggmontering, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Individuell oppbygging grunnet modulært prinsipp
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Monteres i veggåpning
Fargekonfigurering med referanse til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrenset mulig