PSI-REP-CNET
-
Repeater
2313737
Modulær repeater for potensialskille og økt rekkevidde for ControlNet, dataoverføringshastighet 5 Mbit/s, 4-veisskille, kan monteres på skinner, forsyning 24 V DC
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Grensesnittomformer |
| MTTF | 1856 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 837 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 345 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| MTBF | 1187 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) |
| 254 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag)) |
| Galvanisk skille | VCC // CNET // CNET |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,91 W |
| Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Typisk strømopptak | 38 mA (24 V DC) |
| Maksimalt strømopptak | 65 mA |
| ≤ 2 A (Ved drift i en modulstasjon, via T-konnektoren) | |
| Funksjon | |
| Status- og diagnostikkvisninger | Port A (modul-statusindikator), port B (modul-statusindikator) |
| Koble | |
| Betegnelse utgang | Releutgang |
| Antall utganger | 1 |
| Kontaktutførelse | N/O-kontakt |
| Min. koblingsspenning | 18 V DC |
| Maks. koblingsspenning | 30 V DC |
| Varig grensestrøm | 500 mA |
| Forsyning | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitforvrengning, inngang | ± 35 % |
| Bitforvrengning, utgang | < 6,25 % |
| Signal | ControlNet™ |
| Data: ControlNet-grensesnitt, i henhold til EN 50170 | |
| Seriell overføringshastighet | 5 Mbit/s |
| Tilkoblingstype | BNC 75 Ω |
| Overføringslengde | ≤ 1000 m |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Dataformat/koding | Seriell asynkron UART/NRZ |
| Data: ControlNet-grensesnitt, i henhold til EN 50170 | |
| Seriell overføringshastighet | 5 Mbit/s |
| Tilkoblingstype | BNC 75 Ω |
| Overføringslengde | ≤ 1000 m |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Dataformat/koding | Seriell asynkron UART/NRZ |
| Målskisse |
|
| Bredde | 35 mm |
| Høyde | 108 mm |
| Dybde | 117 mm |
| Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
| Material (Hus) | PA 6.6-FR |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrasjon (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Støt (drift): 15g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | 508 Listed |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55011 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV |
| Luftutladning | ± 8 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55011 |
| Merknad | Klasse A, bruksområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Fri for substanser som kan skade lakk | i henhold til VW-AUDI-Seat-sentralstandard P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2313737 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DNC124 |
| GTIN | 4046356513821 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 245 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 245 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Bit-retiming for vilkårlig kaskadekobling av utstyret
Godkjent for bruk i sone 2
Videreføring av forsyningsspenningen og datasignalene via T-konnektorene
Alle kontakter kan plugges med BNC-plugg eller COMBICON-skrumodul
Kan kombineres modulært med de fiberoptiske omformerne PSI-MOS via monteringsskinnekonnektor
Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (ControlNet (A) // ControlNet (B) // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
Redundant spenningsforsyning mulig med systemstrømforsyningen (ekstra)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo