DEK-REL- 24/1/S - Relemodul
2964131

Releklemme, med fastloddet miniatyrrelé, kontakt (AgNi+Au): Små til middels effekter, en N/O-kontakt, inngangsspenning 24 V AC/DC, med integrert "Manuell", "0", "Automatisk", omkobler, for montering på NS 35/7.5, klemmebredde 6,2 mm

Produktdetaljer









Dine fordeler

Bredde kun 6,2 mm
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Økt kontaktsikkerhet ved hjelp av dobbelkontakt
Maks. koblingsstrøm 5 A