Videoovervåking
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
Startside
Produkter
SPB 5-MKDS 3 - Prøvestikker
SPB 5-MKDS 3
-
Prøvestikker
1301216
Prøveplugger, artikkelserie: Testplugg
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Prøveplugger
Produktserie
Testplugg
Poltall
5
Delingsmål
0 mm
Dimensjoner
Delingsmål
-
Forpakningsinformasjon
Forpakningstype
pakket i kartong
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1301216
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAA
Produktnøkkel
AARZFA
GTIN
4017918103989
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
11,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
11,66 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Lead|7439-92-1
(CAS-nr.: Gjelder ikke)
SCIP
4efaa509-36fd-448e-99bb-5dc35ef1249a
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
1,626 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
SMKDS 3/ 2
-
Printmodul
1713024
MKDSFW 3/ 2
-
Printmodul
1771529
MKDSF 3/ 2
-
Printmodul
1712025
MKDSF 3/ 2-5,08
-
Printmodul
1712724
MKKDS 3/ 2
-
Printmodul
1721029
MKKDS 3/ 2-5,08
-
Printmodul
1721728
MKKDSG 3/ 2
-
Printmodul
1721090
MKKDSH 3/ 2
-
Printmodul
1721045
MK3DS 3/ 2-5,08
-
Printmodul
1723014
MK3DSH 3/ 2-5,08
-
Printmodul
1723182
MK3DSMH 3/ 2-5,08
-
Printmodul
1723205
Produkthjelp