FTP 9+1 - Testplugg
1029706

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Testplugg, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Den robuste prøvepluggen gir en meget brukervennlig håndtering
og festemuligheter for testledningene som skal kobles til
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Prøveblokkene kan brukes universelt for spennings- og strømtrafoer