produktserie COMBICON Terminals M
tverrsnitt 2,5 mm2
delingsmål 10,16 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 6,3 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: KDS 3-SI, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Pin-layout: Lineær dobbelpinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall! Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken LED som brukes.