ES-FT-BPC-C 35 BK - Pluggforbinder
1176282

tilkoblingstype

Pluggforbinder, Artikkelserie: BPC, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 35 mm2, ledertverrsnitt maks.: 35 mm2, merkespenning: 1500, merkestrøm: 160 A, Tilkoblingstype: Krymping

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Patentert byggform, med 3 sikringer og en dreiing
Innkoblingssperre
Kan dreies fritt i 360° og med fleksibel kabling
Driftssikker mekanisme er installert
Fingerberøringssikker
Sikret mot feil tilordning og kortslutning