ES-BPC-C 95-120 BK - Pluggforbinder
1298071

tilkoblingstype

Pluggforbinder, Artikkelserie: BPC, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 95 mm2, ledertverrsnitt maks.: 120 mm2, merkespenning: 1500, merkestrøm: 350 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabeldiameter min.: 14,1 mm, kabeldiameter maks.: 22,5 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Patentert byggform, med 3 sikringer og en dreiing
Innkoblingssperre
Kan dreies fritt i 360° og med fleksibel kabling
Driftssikker mekanisme er installert
Fingerberøringssikker
Sikret mot feil tilordning og kortslutning