ES-BPC-C 35 OG - Pluggforbinder
1176276

Pluggforbinder, Artikkelserie: BPC, farge: oransje, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 35 mm2, ledertverrsnitt maks.: 35 mm2, merkespenning: 1500, merkestrøm: 160 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabeldiameter min.: 9,7 mm, kabeldiameter maks.: 12,3 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Patentert byggform, med 3 sikringer og en dreiing
Innkoblingssperre
Kan dreies fritt i 360° og med fleksibel kabling
Driftssikker mekanisme er installert
Fingerberøringssikker
Sikret mot feil tilordning og kortslutning