BPC 120 C 25 BK - Pluggforbinder
1571084

Pluggforbinder, Artikkelserie: BPC 120, farge: svart, poltall: 1, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 120 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabeldiameter min.: 7,2 mm, kabeldiameter maks.: 12,4 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Patentert byggform, med 3 sikringer og en dreiing
Innkoblingssperre
Kan dreies fritt i 360° og med fleksibel kabling
Driftssikker mekanisme er installert
Fingerberøringssikker
Sikret mot feil tilordning og kortslutning