BP 4-4VT
-
Kortslutningsplugg
1180888
Plugg til fire strømtransformatorer, med henholdsvis forankoblet trafokortslutning
Produktdetaljer
| Produkttype | Plugg |
| Poltall | 8 |
| Delingsmål | 6,1 mm |
| Antall tilkoblinger | 8 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 8 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 4 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| Merketverrsnitt AWG | 10 |
| Tilkoblingstype | Bolttilkobling |
| Skrue | M4 |
| Tiltrekkingsmoment | 1,2 ... 1,5 Nm |
| Avisoleringslengde | 8 mm ... 9 mm |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominell strøm | 15 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 30 A |
| Nominell spenning | 320 V |
| Bredde | 74,4 mm |
| Høyde | 40 mm |
| Dybde | 57,3 mm |
| Delingsmål | 6,1 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Artikkelnummer | 1180888 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE643X |
| GTIN | 4063151216917 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 104,34 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 104,34 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
ZBF 6 CUS - Merkeremse flat 0825027
-
UC-TMF 6 - Merke for klemmer 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer 0824646
-
UCT-TMF 6 - Merke for klemmer 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810876
-
FC 4-PCB/8 - Pluggforbinder 3208694
-
C-RCI 1,5/M4 - Ringkabelsko 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelsko 3240023
-
C-RCI 6/M4 - Ringkabelsko 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - Ringkabelsko 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - Ringkabelsko 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Skrutrekker 1212508
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo