NBC-R4ACT-PN4/.../... - Patchkabel
1247634

Patchkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Plugg oppe RJ45 / IP20, på åpen ledningsende, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,2 m … 90 m)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Kompakt vinkling
Perfekt for industrielle applikasjoner
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 100 mb/s (CAT5)