NBC-R4ACS-IE8A/.../... - Patchkabel
1387607

Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, Plugg rett RJ45 / IP20, på åpen ledningsende, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,2 m … 90 m)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Perfekt for industrielle applikasjoner
PVC-kabel for fleksibel legging
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Fremtidssikker høyhastighetsdataoverføring med opptil 10 Gbit/s (CAT6A)