NBC-R4ACB-PN4/.../...
-
Patchkabel
1247658
Patchkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Plugg nede RJ45 / IP20, på åpen ledningsende, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,5 … 90 m)
Produktdetaljer
| Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
| Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Kabelutgang | rett |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | I |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Merkespenning (III/2) | 72 V |
| Merkestrøm | 1,75 A |
| Isolasjonsmotstand | > 1 TΩ |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Husmateriale | PP |
| Materiale kontakt | CuSn6 |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Bredde | 14 mm |
| Høyde | 34 mm |
| Lengde | 34,8 mm |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingstype | Pierce-tilkobling |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Pierce-tilkobling |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg nede RJ45 / IP20 |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | svart |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Ledningslengde | Inntasting av verdier etter ønske (0,5 … 90 m) |
| PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC flertrådet CAT5 93B | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighet | 0,66 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,55 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | 600 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 20 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 46 mm |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
| 76 dB (ved 4 MHz) | |
| 70 dB (ved 10 MHz) | |
| 65 dB (ved 16 MHz) | |
| 63 dB (ved 20 MHz) | |
| 60 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 55 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 50 dB (ved 100 MHz) | |
| Bølgedemping | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
| 4 dB (ved 4 MHz) | |
| 6,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 8 dB (ved 16 MHz) | |
| 9 dB (ved 20 MHz) | |
| 11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Flammebestandighet | iht. UL 1685 (CSA FT 4) |
| Oljebestandighet | Oljefast til en viss grad |
| Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PROFINET energikjede CAT5 [93C] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 61 kg/km |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET energikjede CAT5 [93C] |
| PROFINET energikjede CAT5 93C | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighet | 0,66 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | 600 V (UL-Rating) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7,5 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 33 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 49 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 3000000, Bøyeradius: 100 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 4 m/s, Akselerasjon: 4 m/s² |
| Strekkstyrke | ≤ 150 N |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±30 °/m |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
| 76 dB (ved 4 MHz) | |
| 70 dB (ved 10 MHz) | |
| 65 dB (ved 16 MHz) | |
| 63 dB (ved 20 MHz) | |
| 60 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 55 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 50 dB (ved 100 MHz) | |
| Bølgedemping | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
| 4 dB (ved 4 MHz) | |
| 6,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 8 dB (ved 16 MHz) | |
| 9 dB (ved 20 MHz) | |
| 11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfri | ja |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | UV-bestandig |
| Spesielle egenskaper | Elektriske egenskaper etter EN 50288-2-2 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PROFINET flertrådet CAT5 [93M] | |
| Målskisse |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET flertrådet CAT5 [93M] |
| PROFINET flertrådet CAT5 93M | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Flammebestandighet | i henhold til CSA C 22.2 nr. 210 FT1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Sercos III [93K] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | ca. 1,55 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | trafikkrød RAL 3020 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
| Type parskjerming | Aluminiumsbelagt polyesterfolie |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Flettverk av fortinnede kobbertråder |
| maks. ledermotstand | ≤ 120 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 Hz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | 600 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 20 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 46 mm |
| Flammebestandighet | iht. UL 1685 (CSA FT 4) |
| Oljebestandighet | Oljefast til en viss grad |
| Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-pluggforbindere) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-pluggforbindere) |
| Artikkelnummer | 1247658 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNABA |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 11,758 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kompakt vinkling
Perfekt for industrielle applikasjoner
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 100 mb/s (CAT5)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo