VMT - Enkel mobilitet!
VMT 5010 er en ytelsessterk IPC i IP65 med berøringsskjerm og ekstra front-USB som er montert i et attraktivt, robust aluminium-støpehus. Varme fra prosessoren ledes ut til omgivelsene via terminalens bakvegg, som er utført som kjølelegeme. Terminalen leveres som standard med et softwaretastatur. Softwaretastaturet har alle alfanumeriske taster som finnes på et standardtastatur. I tillegg kan man koble om til en separat sifferblokk.
VMT 5010 har et høyoppløselig 10,4"-farge-TFT-display med en oppløsning på 800 x 600 bildepunkter.
Den flate IPC-en utmerker seg spesielt med sin høye beskyttelsesklasse, IP65, og den enkle og direkte monteringen på maskinen. Med en spenningsforsyning på 19-29 V er VMT 5010 spesielt godt egnet for mobil bruk.
Monteringen kan etter ønske foretas med en holdevinkel (høyre og venstre side), bordfot, holder Vesa Standard, Rittal galgetilkoblingsadapter.
Følgende utstyr kan konfigureres individuelt: Prosessor, arbeidsminne og operativsystem.
VMT 5010
-
Panel-PC
2887580
Konfigurerbar IPC i IP65 med berøringsskjerm, 10,4"-display, lukket hus. Kan konfigureres: bl.a. prosessor, arbeidsminne og operativsystem.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger