Videoovervåking
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
Startside
Produkter
VMT EXT PS - Strømforsyning
VMT EXT PS
-
Strømforsyning
2900904
Tilbehør, ekstern strømforsyning for en IPC i IP65-hus
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Merknad for bruk
Merknad for bruk
Kun for industriell bruk
Inngangsdata
Inngangsspenningsområde
96 V AC ... 264 V AC
Inngangsspenningsområde AC
96 V AC ... 264 V AC
Frekvensområde AC
47 Hz ... 63 Hz
Utgangsdata
Nominell utgangsspenning
24 V DC
Nominell utgangsstrøm (I
N
)
3 A
Utgangseffekt
72 W
Tilkoblingsdata
Utgang
Tilkoblingstype
COMBICON-fordelingsplugg
Artikkelegenskaper
Produkttype
Strømforsyning
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2900904
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDRB
Produktnøkkel
DRBBAZ
GTIN
4046356126892
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
744,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
744,5 g
Tolltariffnummer
85044083
Opprinnelsesland
CN
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp