VFC-PT/FLK16 - Overgangsmodul
1278796

VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK-overgangsmodul med push-in-fronttilkoblinger, poltall 16, byggbredde 19 mm

Produktdetaljer









Dine fordeler

Rask, oversiktlig og feilfri kabling ved hjelp av push-in-rekkeklemmer med fronttilkoblingsteknikk
Opptil 60 % redusert plassbehov i automasjonskapet sammenlignet med vanlige løsninger gjennom innovativ design med 19 mm monteringsbredde
Plug & Play-tilkobling til Remote IO- og feltnivået med det omfattende systemkablingssortimentet fra Phoenix Contact
Optimal støtte av din desentrale periferi grunnet høy fleksibilitet og smal byggform
Optisk og berøringsmessig egnet for moderne Remote-IO-systemer