VFC-PT/FLK14
-
Overgangsmodul
1278799
VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK-overgangsmodul med push-in-fronttilkoblinger, poltall 14, byggbredde 19 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktserie | VARIOFACE Front Connect |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (per gren) | ≤ 1 A |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
| Merkestøtspenning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Styrenivå | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Tilkoblingstype | IDC/FLK-stiftlist |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 14 |
| Feltnivå | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Poltall | 16 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 18,9 mm |
| Høyde | 127,2 mm |
| Dybde | 55 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Høydenivå | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Merking | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 60664-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 1278799 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK2171 |
| GTIN | 4063151475567 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 70,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 91 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Merkeremser 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Kabel 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Kabel 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Kabel 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Kabel 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Kabel 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Kabel 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Kabel 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Kabel 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Kabel 2305787
Dine fordeler
Rask, oversiktlig og feilfri kabling ved hjelp av push-in-rekkeklemmer med fronttilkoblingsteknikk
Opptil 60 % redusert plassbehov i automasjonskapet sammenlignet med vanlige løsninger gjennom innovativ design med 19 mm monteringsbredde
Plug & Play-tilkobling til Remote IO- og feltnivået med det omfattende systemkablingssortimentet fra Phoenix Contact
Optimal støtte av din desentrale periferi grunnet høy fleksibilitet og smal byggform
Optisk og berøringsmessig egnet for moderne Remote-IO-systemer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo