VFC-PT/D9SUB/M
-
Overgangsmodul
1278825
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-overgangsmodul med push-in-fronttilkoblinger og D-SUB-stiftlist, poltall 9, byggbredde 19 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktserie | VARIOFACE Front Connect |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (per gren) | ≤ 2 A |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
| Merkestøtspenning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Styrenivå | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-stiftlist |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 9 |
| Feltnivå | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Poltall | 12 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 18,9 mm |
| Høyde | 127,2 mm |
| Dybde | 46,85 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Høydenivå | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Merking | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 60664-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 1278825 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK2172 |
| GTIN | 4063151476311 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 68,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 92 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - Merkeremser 0805205
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075568
-
CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel 2305415
-
CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel 2305428
-
CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel 2305431
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066587
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066588
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066589
-
CABLE-D 9SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075569
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900903
Dine fordeler
Rask, oversiktlig og feilfri kabling ved hjelp av push-in-rekkeklemmer med fronttilkoblingsteknikk
Opptil 60 % redusert plassbehov i automasjonskapet sammenlignet med vanlige løsninger gjennom innovativ design med 19 mm monteringsbredde
Plug & Play-tilkobling til Remote IO- og feltnivået med det omfattende systemkablingssortimentet fra Phoenix Contact
Optimal støtte av din desentrale periferi grunnet høy fleksibilitet og smal byggform
Optisk og berøringsmessig egnet for moderne Remote-IO-systemer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo