DFLK 40
-
Overgangsmodul
2280271
VARIOFACE-gjennomføringsmodulen etablerer en 1:1-forbindelse mellom skrutilkoblingsmoduler og en IDC-/FLK-stiftlist (2,54 mm, poltall 40).
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktserie | VARIOFACE |
| Poltall | 40 |
| Antall kanaler | 2 |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 16 | |
| 32 | |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (per gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Sumstrøm) | ≤ 40 A (50 °C) |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
| Merkestøtspenning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kontroller som støttes: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Passende I/O-kort | 1746 OB 32 |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| Tilkobling 1 (styrenivå) | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilkoblingstype | IDC/FLK-stiftlist |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 40 |
| Pluggsykluser | > 50 |
| Delingsmål | 2,54 mm |
| Tilkobling 2 (feltnivå) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Poltall | 16 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delingsmål | 5 mm |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 39,88 mm |
| Høyde | 128,4 mm |
| Dybde | 47,24 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Isolasjonsmaterial hus | Polyamid 6.6 grønn |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Modul) | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bakveggmontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2280271 |
| Pakkestørrelse | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK21C1 |
| GTIN | 4017918054380 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 132,41 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,36 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288985
-
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288998
-
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2289007
-
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2289010
-
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2289023
-
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2289036
-
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2289052
-
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2299589
-
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299592
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo