Program- og konfigurasjonsminne med brukerprogram EMWISE IMPULS
SD FLASH 2GB EMWISE IMPULS
-
Minne
2701745
Programminne (SD-kort) med lisensnøkkel og brukerprogram EMWISE IMPULS for bruk med en Inline-Controller ILC 131 ETH. Applikasjonsprogrammet brukes til å lese av måleutstyr via impulser. Med det nettbaserte grensesenittet kan man konfigurere kanalene/komponentene og tilknytningen til et overordnet system.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Komplett konfigurering og idriftsettelse via integrert nettgrensesnitt
Maks. 16 impulsinnganger (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, med lisensnøkkel og brukerprogram for avlesing av måleutstyr
Lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem
Lisensnøkkel til brukerprogram
Videreføring av data til et styresystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil
Nødvendig artikkel: ILC 131 ETH, artikkelnr.: 2700973