LED-lampen er konstruert for belysning i automasjonskap. Den prismatiske formen i lampedekselet sørger for optimal belysning i automasjonskapet. Lampen kan monteres via et integrert festehakesystem, uten bruk av verktøy. Flere lamper kan kobles etter hverandre. Lampens modus kan styres via en føler. Du kan koble lampen permanent inn eller ut, eller stille inn automatisk modus. I automatisk modus kobles lampen inn og ut via en integrert bevegelsessensor.
PLD E 608 W 265
-
LED-automatikkskaplampe
2702224
LED-automatikkskaplampe, stort AC-forsyningsområde, fargetemperatur 4000 K, med bevegelsessensor
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Patentert festehakesystem gir montering uten bruk av verktøy
Stort AC inngangsområde muliggjør bruk over hele verden
En bevegelsessensor sparer disposisjons- og installasjonskostnader for dørposisjonsbrytere
Redusert kablingsarbeid ved rekkeplasserte automatikkskap takket være seriekobling
Optimal belysning av automasjonskapet grunnet integrert optikk
LED-levetid på 50 000 h (L70-verdi) forhindrer utskiftning av lamper/pærer