Videoovervåking
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
Startside
Produkter
PLD E 608-CO-FS - Pluggforbinder
PLD E 608-CO-FS
-
Pluggforbinder
2702309
Bøssing for forsyning og seriekobling, svart, 3-polet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Installeringspluggforbinder
Byggform
Installasjonspluggforbinder
Poltall
3
Stikkeroptikk
2+PE
Antall tilkoblinger
3
Isolasjonsegenskaper
Forurensningsgrad
2
Elektriske egenskaper
Merkestøtspenning (II/2)
4 kV
Merkestrøm
16 A (i henhold til EN 61984 ved 70 °C)
Merkespenning (I/2)
250 V
Tilkoblingsdata
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype
Skrutilkobling
Antall ledningstilkoblinger med samme tverrsnitt
5 (i henhold til EN 61984)
Ledertilkobling
Tilkoblingstverrsnitt flertrådet
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt entrådet
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt AWG
20 ... 14
Tiltrekkingsmoment Kontaktholder
0,3 Nm
Dimensjoner
Bredde
28 mm
Høyde
12,6 mm
Lengde
68,2 mm
Materialangivelser
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V2
Husmateriale
PA 6.6
Material husoverflate
uten sjikt
Materiale kontakt
Messing
Materiale kontaktoverflate
overflatebeskyttet
Kabel/ledning
Ytterdiameter kabel
7,5 mm ... 8,5 mm (3x 1,5 mm²)
9,5 mm ... 10,5 mm (3x 2,5 mm²)
Mekaniske egenskaper
Mekaniske spesifikasjoner
Pluggsykluser
10 (i henhold til EN 61984)
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Beskyttelsestype (plugget)
IP40 (plugget)
Beskyttelsesgrad
IP20
IP40 (plugget)
Omgivelsestemperatur (drift)
70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-30 °C ... 70 °C
Montering
Monteringstype
Pluggmontering
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2702309
Pakkestørrelse
50 Stk.
Minimum bestillingsmengde
50 Stk.
Rabattgruppe
31NDR
Produktnøkkel
DRL23Z
GTIN
4055626113357
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
19,57 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
18 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp